Gotowe przewody RST20I5KS-S 15 50SW
Numer produktu 96.452.5034.1
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Wolny koniec - Wtyk, Liczba pól 5, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H07RN-F, Długość całkowita 5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.452.5034.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I5KS-S 15 50SW |
EAN | 4015573909489 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 12815 g |
Waga netto pojedynczej części | 1248,4 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
157885738