Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 15 70SW
Codice del prodotto 96.232.7030.1
RST® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 7 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.232.7030.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1BS 15 70SW |
EAN | 4015573761667 |
Quantità per ordine | 8 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8384 g |
Peso netto parte singola | 1006,63 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 8 pezzo/pezzi |