Cavo preconfezionato RST20I3K1-S 25 10SW
Codice del prodotto 96.233.1034.1
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Terminale libero - Spina, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H07RN-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
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
Codice | 96.233.1034.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1-S 25 10SW |
EAN | 4015573760929 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 10582,5 g |
Peso netto parte singola | 205,37 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |
Eldas Number
157881258