Gotowe przewody RST20I3K1-S 15P 30SW
Numer produktu 96.232.3004.1
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Wolny koniec - Wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.232.3004.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I3K1-S 15P 30SW |
EAN | 4015573761421 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8200 g |
Waga netto pojedynczej części | 313,05 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
25 sztuk |