assemblage de câbles RST20I3K1-S 15H 10SW
Numéro d'article 96.232.1064.1
RST® CLASSIC câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.232.1064.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I3K1-S 15H 10SW |
EAN | 4015573820968 |
unité de commande | 75 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 8175 g |
poids net pièce unique | 93,05 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 75 pièce(s) |