Cable de conexión RST20I3K1-S 15 20SW
Número de artículo 96.232.2034.1
RST® CLASSIC Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, certificación cpr Eca, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.232.2034.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I3K1-S 15 20SW |
EAN | 4015573761933 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8180 g |
Peso neto de una pieza | 279,36 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Eldas Number
157882248