Gotowe przewody RST20I2K1BS315P 50SW
Numer produktu 96.222.5000.1
RST® CLASSIC Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.222.5000.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I2K1BS315P 50SW |
EAN | 4015573928091 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9495,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 455,59 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |