Gotowe przewody RST20I2K1B-325OL 30BR0
Numer produktu 96.223.3097.4
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Ölflex® Classic 110, Długość całkowita 3 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.223.3097.4 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I2K1B-325OL 30BR0 |
EAN | 4015573966093 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 8400 g |
Waga netto pojedynczej części | 403 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |