Gotowe przewody RST16I3KSB- 15 50SW
Numer produktu 46.432.5033.1
RST® MINI Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H07RN-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.432.5033.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST16I3KSB- 15 50SW |
EAN | 4049088306099 |
Jednostka opakowania | 15 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 393 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 343 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10470 g |
Waga netto pojedynczej części | 671 g |
Objętość opakowania | 26690 ccm |
sposób pakowania | tektura |
15 sztuk |
Eldas Number
157887088