21086

Konfektioneret kabel RST16I3KSB- 15 10SW

Vare nummer 46.432.1033.1

RST16i3 3-pol tilslutningskabel hun/fri ende længde: 1M. Kodefarve: sort. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H07RN-F, kvadrat: 1,5mm² kabelfarve: sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

46.432.1033.1
Konfektioneret kabel RST16I3KSB- 15 10SW
EAN4049088306051
Ordre enhed50 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
7600 g
123 g
23799 ccm
pap
50 St

Eldas Number

157887008
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others