Gotowe przewody RST16I3KS-S 15 10SW
Numer produktu 46.432.1034.1
RST® MINI Przewód połączeniowy, Wolny koniec - Wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H07RN-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.432.1034.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST16I3KS-S 15 10SW |
EAN | 4049088306112 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 7400 g |
Waga netto pojedynczej części | 127 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
50 sztuk |
Eldas Number
157887018