21134

Konfektioneret kabel GST15I3KSBS 15 W 20SW

Vare nummer 91.232.2000.1

GST15I3 3-pol Mellemkabel han/hun H05VV 1,5mm² Længde: 2M sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

91.232.2000.1
Konfektioneret kabel GST15I3KSBS 15 W 20SW
EAN4049644009419
Ordre enhed30 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
6900 g
230 g
23799 ccm
pap
30 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others