Cable de conexión BST14I3KFB- 50 10SW
Número de artículo 94.435.1003.1
gesis® NV Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 3, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, certificación cpr Eca, longitud total 1 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Negro
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 94.435.1003.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión BST14I3KFB- 50 10SW |
EAN | 4015573547254 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6384 g |
Peso neto de una pieza | 60 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
Eldas Number
157881138