assemblage de câbles BST14I2KFBS 50L 30PB02
Numéro d'article 94.425.3030.9
gesis® NV câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, type de câble L03VV-U, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 94.425.3030.9 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles BST14I2KFBS 50L 30PB02 |
EAN | 4015573772397 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 5870 g |
poids net pièce unique | 102 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |