Gotowe przewody BST14I2KFBS 50 10PB02
Numer produktu 94.425.1000.9
gesis® NV Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Klasa palności Eca, Długość całkowita 1 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Pastelowy niebieski
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.425.1000.9 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody BST14I2KFBS 50 10PB02 |
EAN | 4015573655201 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6300 g |
Waga netto pojedynczej części | 58 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |