Gotowe przewody BST14I2KF-S 50 50GN01
Numer produktu 94.425.5004.7
gesis® NV Przewód połączeniowy, Gniazdo-wolny koniec, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 3 A, Typ przewodów FB-2Y(ST)Y 2x2x0.8, Klasa palności Eca, Długość całkowita 5 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 0,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Zielony
Cena
Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 94.425.5004.7 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody BST14I2KF-S 50 50GN01 |
EAN | 4015573459786 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5485 g |
Waga netto pojedynczej części | 238,421 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
20 sztuk |
Eldas Number
157858428