Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.940.0653.4 |
---|---|
Opis artykułu | Zestaw adapter wielopolowy BAS GAESNLB 6 4,0 50 |
EAN | 4015573340831 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 343 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 204 mm |
Wysokość opakowania | 165 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1946 g |
Waga netto pojedynczej części | 176,329 g |
Objętość opakowania | 11546 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |