Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 72.900.2453.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Adaptador multipolar BAS BAS HL 24 4,0 69 |
EAN | 4015573228856 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 264 mm |
---|---|
Anchura embalada | 181 mm |
Altura embalada | 116 mm |
Peso bruto embalado | 2820 g |
Peso neto de una pieza | 274,25 g |
Volumen de la caja de cartón | 5543 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |