22429

Høj strøm han modul FLE STS 2 25 1K AG

Vare nummer 78.116.0253.0

Revos Flex Indsats han skrue 2-pol 1000V/82A

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

78.116.0253.0
Høj strøm han modul FLE STS 2 25 1K AG
EAN4015573851375
Ordre enhed5 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

110 mm
80 mm
60 mm
222,7 g
39,6 g
528 ccm
pap
5 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others