Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 46.032.M053.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST16I3 S D03 MGL |
EAN | 4049088572753 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1185,4 g |
Waga netto pojedynczej części | 21,998 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |