
connexion de périphériques GST18I3S
Artikelnr. 92.032.3302.1
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
données commerciales
numéro d'article | 92.032.3302.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I3S |
EAN | 4015573694705 |
unité de commande | 200 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 205 mm |
---|---|
largeur emballée | 180 mm |
hauteur emballée | 125 mm |
poids brut emballé | 2468 g |
poids net pièce unique | 11,825 g |
volume emballé | 4612,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 200 pièce(s) |