20850

dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4274SL-C 300S DC 24V

Numéro d'article R1.188.2540.0

Unité de base, commande à simple canal ou bicanale via contacts ou semi-conducteurs, réinitialisation automatique / manuelle avec surveillance du bouton de réinitialisation, 2 sorties de courant sécurisées immédiates, 2 sorties de courant sécurisées à déclenchement retardé avec déclencheur supplémentaire, 2 contacts de signal immédiats, 2 contacts de signal à déclenchement retardé, 0 - 300 secondes en continu, 24 V c.c., bornes à ressort enfichables

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'articleR1.188.2540.0
description de l'article dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNV4274SL-C 300S DC 24V
EAN4046521303882
unité de commande1 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85364900

dimensions de l’emballage

longueur emballée167 mm
largeur emballée142 mm
hauteur emballée55 mm
poids brut emballé367,5 g
poids net pièce unique367,5 g
volume emballé1305 ccm
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits