Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNT4M63K-A AC 230V (A)
Numer produktu R1.188.1070.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | R1.188.1070.0 |
---|---|
Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNT4M63K-A AC 230V (A) |
EAN | 4015573810334 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85364900 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 126 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 32 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 313 g |
Waga netto pojedynczej części | 313 g |
Objętość opakowania | 411 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |