Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNT4M63K-A AC 115V-120V (A)
Codice del prodotto R1.188.1060.0
Modulo di sicurezza, azionamento a due canali equivalenti o antivalenti, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, rilevamento cortocircuito tra i canali, 3 linee di comando, 115 -120 Vca 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.1060.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNT4M63K-A AC 115V-120V (A) |
EAN | 4015573810327 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 126 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 102 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 295 g |
Peso netto parte singola | 283,567 g |
Volume confezionato | 411 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |