Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4062K-C AC/DC 24V (C)
Codice del prodotto R1.188.2000.0
Modulo di sicurezza, azionamento a uno o due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 2 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vca/cc 50-60 Hz, morsetti a molla estraibili
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.2000.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4062K-C AC/DC 24V (C) |
EAN | 4046521297433 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364900 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 32 mm |
Peso lordo imballato | 260 g |
Peso netto parte singola | 251,74 g |
Volume confezionato | 758 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |