dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNA4064KM-A AC/ DC 24V 50-60HZ (A)
Numéro d'article R1.188.3360.0
Unité de base pour ascenseurs EN 81-20/50, chaudières EN 50156-1, grille lumineuse, commande à simple canal ou bicanale, surveillance du bouton de réinitialisation, détection de courts-circuits transversaux, 4 sorties de courant sécurisées, 24 V c.a. / c.c. 50-60 Hz, connecteurs à vis enfichables
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | R1.188.3360.0 |
---|---|
description de l'article | dispositif pour la surveillance circuits sécurisés SNA4064KM-A AC/ DC 24V 50-60HZ (A) |
EAN | 4046521306852 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85364900 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 126 mm |
---|---|
largeur emballée | 102 mm |
hauteur emballée | 32 mm |
poids brut emballé | 210 g |
poids net pièce unique | 210 g |
volume emballé | 411 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |