Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNA4064K-A AC/DC 24V (A)
Vare nummer R1.188.1900.0
Sikkerhedsrelæ (SILcl3) Kat.4 skrue/stikbar 24VAC/DC 4N/C SNA 4064K-A 24VAC/DC
No longer available!
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Array
R1.188.1900.0 | |
Enhed til overvågning af sikkerhedsrelaterede kredsløb SNA4064K-A AC/DC 24V (A) | |
EAN | 4046521294067 |
Ordre enhed | 1 St |
DE | |
85364900 |
Emballagens dimensioner
126 mm | |
102 mm | |
32 mm | |
215,85 g | |
169,4 g | |
411 ccm | |
pap | |
1 St |
Funktion display | 3 LED, grøn |
---|---|
Krybestrøms afstand og afstand mellem kredsløb | EN 60664-1 |
Tæthedsklasse iflg. DIN EN 60529 (huse) | IP40 |
Tæthedsklasse iflg. DIN EN 60529 (klemmer) | IP20 |
Min. omgivelsestemperatur | -25 °C |
Maks. omgivelsestemperatur | 65 °C |
Tværsnit skrueklemme, flerkoret/massiv | 1 x 0,2 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,2 mm² - 1,0 mm² |
Tværsnit skrueklemme, flerkoret med tyllev | 1 x 0,25 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,25 mm² - 1,0 mm² |
Min. tilspændingsmoment | 0,5 Nm |
Maks. tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
Vægt | 0,21 kg |
Standarder | EN ISO 13849-1EN 62061, EN 81-1EN 50156-1; EN 62061; EN 81-1; EN 50156-1 |
Velegnet til sikkerhedsfunktioner | ja |
Med muting-funktion | nej |
Med feedback-kredsløb | ja |
Med start indgang | ja |
Stop kategori i henhold til IEC 60204 | 0 |
DIN-skinne montage er mulig | ja |
Stikbare klemmer | ja |
---|---|
Type af elektrisk forbindelse | skruetilslutning |
Kategori (ISO 13849-1) | 4 |
---|---|
PL (ISO 13849-1) | Level e |
SILCL (IEC 62061) | 3 |
PFDd (Low demand mode) | 6,7 E-6 |
PFHd (High demand mode) | 8,5 E-9 1/h |
HFT | 1 |
SSF | 99,5 % |
DC | 99 % |
MTTFd | 132 a |
TM | 20 a |
Proof test intervall (High demand mode) | 20 a |
Model | Basis apparat |
---|---|
Egnet til overvågning af magnetkontakter | ja |
Velegnet til overvågning af berøringsløse sensorer | ja |
Velegnet til overvågning af nødstop kredsløb | ja |
Velegnet til overvågning af optisk enheder | ja |
Velegnet til overvågning af positionsafbrydere | ja |
Aktivering af strømveje | Normally open kontakt |
---|---|
signal kredsløb | Normally closed kontakt |
Kontakt material | Ag-legering, forgyldt |
Nominel spænding på styre kontakter AC | 230 V |
Nominel spænding på styre kontakter DC | 24 V |
Nominel spænding på signal kontakter AC | 230 V |
.. | 8 A |
Maks. sum af strøm I² for alle kredsløb | 25 A² |
Applikation kategori AC-15 (NO) | Ue 230V, Ie 5A |
Applikation kategori DC-13 (NO) | Ue 24V, Ie 5A |
Kortslutningsbeskyttelse (NO), max. for sikring | Smeltesikring 6A Klasse gG, smelte integral < 100A²s |
Mekanisk levetid | 10⁷ operationer |
Udgange, funktion signalering, uden forsinkelse, med kontakt | 0 |
Udgange, funktion signalering, med forsinkelse, med kontakt | 0 |
Udgange, sikre, uden forsinkelse, med kontakt | 4 |
Sikre udgange med kontakt, forsinket | 0 |
Nominel udgangsspænding DC | 24 V |
---|---|
Indgangsstrøm (sikkerhed kredsløb / reset kredsløb) | 25 mA |
Maks. peak strøm (sikkerhed kredsløb/reset kredsløb) | 100 mA |
Responstid (manuel start) tA1 | 100 ms |
Min. switch-on tid | 100 ms |
Recovery tid tW | 750 ms |
Frigivelse tid tR | 10 ms |
Tilladte testpulstid tTP | < 1 ms |
Maks. ledningsmodstand per kanal | ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Kontakttype funktion på indgangene | Normally open kontakt |
Evaluering indgange | 2 kanal |
Nominel spænding UN | AC/DC 24 V |
---|---|
Nominel forbrug AC | 2,9 VA |
Nominel forbrug DC | 1,6 W |
Nominel frekvens min. | 50 Hz |
Nominel frekvens maks. | 60 Hz |
Galvanisk isolering mellem forsyningskredsløb - styrekredsløb | nej |
Min. nominel kontrol forsyningsspænding Us ved AC 50 Hz | 20,4 V |
Maks. nominel AC spænding til kontrol, 50Hz | 26,4 V |
Min. nominel DC spænding for kontrol | 20,4 V |
Maks. nominel DC spænding for kontrol | 26,4 V |
Min. nominel kontrol forsyningsspænding Us ved DC | 20,4 V |
Nominel kontrol forsyningsspænding ved AC 60HZ | 20,4 V |
Nominel kontrol forsyningsspænding ved AC 50HZ | 26,4 V |
Dybde | 114 mm |
---|---|
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 96,5 mm |
ECLASS 11 | |
---|---|
ECLASS 8.1 | 27371819 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 4.0 | EC001449 |
ETIM 3.0 | EC001449 |
ROHS conformity status | |
---|---|
ROHS Exceptions | III-6(c) |
REACH-SVHC conformity status | |
REACH substance | Lead |
REACH CAS-Numbers | 7439-92-1 |
Drawings
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
kundetegning | - | 108.64 KB | |
kundetegning | - | 106.35 KB | TIF |
kundetegning DXF | - | 939.13 KB | DXF |
CAD model
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
3D produkt billede | - | 183.21 KB | |
CAD IGES data | - | 2.05 MB | IGS |
CAD JT data | - | 372.33 KB | JT |
CAD STEP data | - | 1,011.52 KB | STP |
Software
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
EPLAN P8 Daten | - | 14.37 MB | ZIP |
Documentation
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
Montageanleitung | - | 1.58 MB | |
VDMA bibliotek | - | 32.49 KB | ZIP |
Marketing
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
Katalog | - | 14.20 MB |
Product compliance
Filename | Filstørrelse | File type | |
---|---|---|---|
REACH SVHC Declaration | - | 197.73 KB |
Fitting components
Vare nummer | Beskrivelse/Type | Pris | Antal |
---|
Fits with
Vare nummer | Beskrivelse/Type | Pris | Antal |
---|
Datablad
Vælg oplysningerne til din PDF-fil