与安全相关的电路装置 监测设备 SNA4043KM-C AC/DC 24V 50-60HZ (A)
物料号 R1.188.3400.0
基础单元,用于电梯EN 81-1/2与加热器EN50156-1,单通道或双通道控制,光幕与交叉电路安全垫,自动复位,无复位监测,交叉电路监测,3路启动电流通道,1路信号输出,AC/DC 24 V 50-60Hz,插拔式弹簧端子
没有了!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | R1.188.3400.0 |
---|---|
文章描述 | 与安全相关的电路装置 监测设备 SNA4043KM-C AC/DC 24V 50-60HZ (A) |
EAN | 4046521306869 |
订货单位 | 1 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85364900 |
包装尺寸
包装长度 | 167 mm |
---|---|
包装宽度 | 142 mm |
高度包装 | 32 mm |
包装毛重 | 220 g |
单件净重 | 210 g |
容积包装 | 758 ccm |
包装 | |
1 一片 |