Relé de seguridad SNA4043K-A AC 42-48V (A)
Número de artículo R1.188.1820.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.188.1820.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Relé de seguridad SNA4043K-A AC 42-48V (A) |
EAN | 4046521293862 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85364900 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 126 mm |
---|---|
Anchura embalada | 102 mm |
Altura embalada | 32 mm |
Peso bruto embalado | 250 g |
Peso neto de una pieza | 250 g |
Volumen de la caja de cartón | 411 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |