Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.345.0636.0 |
---|---|
Opis artykułu | Dolna część EX GUT GS 6 M25 09IA Z0 |
EAN | 4015573740518 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 400 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 100 mm |
Wysokość opakowania | 52 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 519 g |
Waga netto pojedynczej części | 480 g |
Objętość opakowania | 1000 ccm |
sposób pakowania | worek |
1 sztuk |