Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 99.748.3329.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Capota EX GOT GP24 M32 09IA Z4 |
EAN | 4015573741836 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 264 mm |
---|---|
Anchura embalada | 181 mm |
Altura embalada | 116 mm |
Peso bruto embalado | 3049,6 g |
Peso neto de una pieza | 707,4 g |
Volumen de la caja de cartón | 5543 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |