Gehäuseoberteil EX GOT GP24 M32 09IA Z4
Artikelnr. 99.748.3329.7
Gehäuseoberteil aus Zink-Druckguss für freie Kabelverbindung, Baugrösse 24, mit Dichtung und zwei Verriegelungshebeln, gerader Kabelabgang, Verschraubung M32 mit Zugentlastung und Biegeschutz (Trompetenverschraubung) für eigensichere Anlagen (Ex) Typ:EX GOT GP24 M32 09IA Z4
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.748.3329.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil EX GOT GP24 M32 09IA Z4 |
EAN | 4015573741836 |
Bestelleinheit | 4 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 264 mm |
---|---|
Breite verpackt | 181 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3049,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 707,4 g |
Volumen verpackt | 5543 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 4 St |