Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 70.350.0636.3 |
---|---|
Opis artykułu | Osłona EX GOT GG 6 M20 09IA Z3 |
EAN | 4015573774100 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 200 mm |
Wysokość opakowania | 43 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 260 g |
Waga netto pojedynczej części | 251,1 g |
Objętość opakowania | 600 ccm |
sposób pakowania | worek |
1 sztuk |