Cableado para encoder SAFE HTL ENCODER CABLE-M23CKW-PUR-050
Número de artículo R1.450.9320.0
Cable para encoder de seguridad, 5 m, Codificación A:M23, 12 pins, Conector sentido horario, cableado antihorario, Cable:PUR, apantallado, M23, 12 pins, cableado antihorario, Codificación B: extremo libre
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | R1.450.9320.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cableado para encoder SAFE HTL ENCODER CABLE-M23CKW-PUR-050 |
EAN | 4049088522048 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | FR |
Número del arancel aduanero | 90319000 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 370 mm |
---|---|
Anchura embalada | 250 mm |
Altura embalada | 40 mm |
Peso bruto embalado | 312,6 g |
Peso neto de una pieza | 300,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 3700 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |