Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 05.511.2953.7 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector hembra SB 4 GRUEN |
EAN | 4015573671317 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369095 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 140 mm |
---|---|
Anchura embalada | 80 mm |
Altura embalada | 10 mm |
Peso bruto embalado | 25,26 g |
Peso neto de una pieza | 2,35 g |
Volumen de la caja de cartón | 112 ccm |
Empaquetado | bolsa |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |