module d'extension GESIS FLEX-8/0 (12)
Numéro d'article 83.020.0622.0
System gesis® FLEX: il modulo ingressi binario a 8 canali 12 VDC (SELV) per contatti a potenziale zero,con custodia piatta, può essere montato su guida DIN per l'installazione decentralizzata ed è gestito dal odulo base. Dotato di 2 IN x 4 canali cad. con connettore Presa GST15i5 colore blue. L'alimentazione di rete e bus proviene dal modulo a monte. L'ampia gamma di parametri impostabili consente di realizzare diverse funzioni di automazione. Il comando di funzionamento manuale permette test di funzionalità locale senza l'integrazione all'intero sistema. I collegamenti elettrici sono a connessione "plug<(>&<)>play" secondo la norma IEC 61535 e separano la parte di automazione da quella di installazione.
Stock
données commerciales
numéro d'article | 83.020.0622.0 |
---|---|
description de l'article | module d'extension GESIS FLEX-8/0 (12) |
EAN | 4049088217944 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85437090 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 350 mm |
---|---|
largeur emballée | 245 mm |
hauteur emballée | 170 mm |
poids brut emballé | 2945 g |
poids net pièce unique | 250 g |
volume emballé | 14577,5 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |