Modulo di espansione per moduli base nelle applicazioni di sicurezza SNE4028S-C AC 115-230V
Codice del prodotto R1.188.3550.0
Modulo espansione contatti, 8 linee di comando, 2 contatti di segnalazione, 115-230 Vca 50-60Hz, morsetti a molla estraibili
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | R1.188.3550.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Modulo di espansione per moduli base nelle applicazioni di sicurezza SNE4028S-C AC 115-230V |
EAN | 4049088074875 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85364190 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 167 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 142 mm |
Altezza imballata | 55 mm |
Peso lordo imballato | 350 g |
Peso netto parte singola | 300 g |
Volume confezionato | 1305 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |