Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 06.562.4353.0 |
---|---|
Opis artykułu | Zaślepka przewodu GESIS NRG 5+2 |
EAN | 4049088357503 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 169 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 123 mm |
Wysokość opakowania | 53 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 133 g |
Waga netto pojedynczej części | 10,2 g |
Objętość opakowania | 1102 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |
Eldas Number
120904909