mostek trójkąta MIN BR DR 12 BU
Numer produktu Z7.280.4227.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z7.280.4227.0 |
---|---|
Opis artykułu | mostek trójkąta MIN BR DR 12 BU |
EAN | 4049088089763 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,14 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |