文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 04.845.1853.0 |
---|---|
文章描述 | 标记标签条 9705A/5/10 B 171-180 |
EAN | 4015573067769 |
订货单位 | 25 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 39209200 |
包装尺寸
包装长度 | 105 mm |
---|---|
包装宽度 | 65 mm |
高度包装 | 20 mm |
包装毛重 | 29,75 g |
单件净重 | 0,66 g |
容积包装 | 136,5 ccm |
包装 | |
25 一片 |
Eldas Number
158952386