Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 04.845.0953.0 |
---|---|
Opis artykułu | Oznacznik 9705 A / 5 / 10 B 81-90 |
EAN | 4015573067493 |
Jednostka opakowania | 25 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 39209200 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 105 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 65 mm |
Wysokość opakowania | 20 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 28,75 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,66 g |
Objętość opakowania | 136,5 ccm |
sposób pakowania | przezroczyste opakowanie |
25 sztuk |
Eldas Number
158952296