Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z4.242.6053.0 |
---|---|
Opis artykułu | tabliczka opisowa 9705 A / 6 /10/11MA |
EAN | 4015573140202 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 39209200 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 314 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 138 mm |
Wysokość opakowania | 70 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 111 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,18 g |
Objętość opakowania | 3033 ccm |
sposób pakowania | tektura |
10 sztuk |