Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 04.241.1150.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Tira de etiquetas, sin marcar 9704 A |
EAN | 4015573060920 |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 39209200 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 105 mm |
---|---|
Anchura embalada | 65 mm |
Altura embalada | 20 mm |
Peso bruto embalado | 35 g |
Peso neto de una pieza | 0,904 g |
Volumen de la caja de cartón | 136,5 ccm |
Empaquetado | envases transparentes |
Unidad de embalaje | 25 pieza(s) |
Eldas Number
158951106