Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0601.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo base samos GESIS KNX FLEX-BAS SP |
EAN | 4049088217913 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 350 mm |
---|---|
Anchura embalada | 245 mm |
Altura embalada | 170 mm |
Peso bruto embalado | 3180 g |
Peso neto de una pieza | 267,05 g |
Volumen de la caja de cartón | 14577,5 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
Eldas Number
405800169