Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 04.325.5256.8 |
---|---|
Opis artykułu | Osłonka ostrzegawcza AD WK 6 |
EAN | 4015573063181 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 240 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 110 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 17,5 g |
Waga netto pojedynczej części | 1,291 g |
Objętość opakowania | 1150 ccm |
sposób pakowania | worek |
10 sztuk |
Eldas Number
158925326