Módulo de conexión FCS 16 5 SA SAM63K
Vare nummer 75.450.0314.3
Módulo de alimentación para cable plano PODIS CON 5G16 alimentación mediante manguera redonda; prensaestopas M63; 5 polos; valores nominales según IEC 100A; 690V; 6kV/3; valores nominales según UL 61A; 600V; grado de estanqueidad IP65; conexión por tornillo max. 70 mm² (AWG 00) rígido/flexible; diámetro del cableado 29-35 mm (1.15-1.37"); color de carcasa gris; posición de montaje cualquiera; Dimensiones L x W x H: 300 x 170 x 120 mm
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | 75.450.0314.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de conexión FCS 16 5 SA SAM63K |
EAN | 4049088505782 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 592 mm |
---|---|
Anchura embalada | 189 mm |
Altura embalada | 129 mm |
Peso bruto embalado | 3650 g |
Peso neto de una pieza | 3200 g |
Volumen de la caja de cartón | 14434 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |