złącze RST20I7C 11 ZR6 GL
Vare nummer 9L.171.0853.0
RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 7, Magistrala, Typ połączenia Crimp, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 8 - 13 mm, uszczelka wzdłużna Tak, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 9L.171.0853.0 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I7C 11 ZR6 GL |
EAN | 4049088597503 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4320 g |
Waga netto pojedynczej części | 41,2 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |