Connettori RST20I7C 11 ZR6 BL07
Vare nummer 9L.171.0853.9
RST® CLASSIC Connettori, diritto, Numero di poli 7, Presa, Tipo di attacco Crimp, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Diametro del cavo 8 - 13 mm, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Pris

Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Dati commerciali
Codice | 9L.171.0853.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettori RST20I7C 11 ZR6 BL07 |
EAN | 4049088597534 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 304 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 256 mm |
Altezza imballata | 202 mm |
Peso lordo imballato | 4320 g |
Peso netto parte singola | 41,2 g |
Volume confezionato | 15720 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |