Conector RST20I5S S1 ZRY V SW
Vare nummer 96.052.4353.1
RST® CLASSIC Conector, Cierre doble, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 10 - 14 mm, color de codificación Negro
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Datos comerciales
Número de pieza | 96.052.4353.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector RST20I5S S1 ZRY V SW |
EAN | 4015573940192 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 408 mm |
---|---|
Anchura embalada | 272 mm |
Altura embalada | 248 mm |
Peso bruto embalado | 6700 g |
Peso neto de una pieza | 64 g |
Volumen de la caja de cartón | 27522 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |