złącze RST20I3S B1 ZR3 BR
Vare nummer 96.031.4551.4
RST® CLASSIC złącze, Bezpośredio, Liczba pól 3, Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 13 - 18 mm, Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Pris
Lagerbeholdning
Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.031.4551.4 |
---|---|
Opis artykułu | złącze RST20I3S B1 ZR3 BR |
EAN | 4049088570773 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 360 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 340 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 5850 g |
Waga netto pojedynczej części | 54 g |
Objętość opakowania | 24480 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |